ZHCUAW4B march 2012 – july 2023 INA230
跳线 J5 和 J6 用于设置 INA230 上 A1 I2C 地址引脚的硬件设置。通过 J3,用户可以将 A1 地址设置为逻辑“1”或逻辑“0”。通过 J4,用户可以将 A1 地址设置为 SCL 或 SDA 通信线路。确保仅单独连接 J5 或 J6;如果不将这些线路分开,可能会导致电路板短路以及 I2C 通信线路出现问题。要了解如何配置 INA230EVM 软件以匹配 J5/J6 硬件设置,请参阅节 5.2.1。