ZHCUAW4B march 2012 – july 2023 INA230
用户必须正确设置配置寄存器,软件才能正常运行。有两种方法可用于设置配置寄存器:首先,用户可以手动计算所需的值,然后将该值输入寄存器表中,如方程式 1 所示。或者,用户可以允许软件创建一个推荐窗口,并为电流选择一个 LSB,如图 5-7 所示。这两种方法都可通过使用方程式 1 实现相同的目标,但通过更改 Step 4: Select Configuration Method(如图 5-6 和图 5-7 所示)中的值,可以选择相应方法。
电流 LSB 可根据 INA230 数据表中的建议范围计算得出,如方程式 2 所示。需要注意的是,无论使用哪一种方法,“Current LSB”和校准寄存器的值都是根据另一个变量和 RSHUNT 值计算的。更多有关设置校准寄存器值的信息,请参阅产品数据表中的对 INA230 进行编程。