ZHCUAV7Z september 1995 – march 2023 66AK2E05 , 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , AM1705 , AM1707 , AM1802 , AM1806 , AM1808 , AM1810 , AM5K2E04 , C346BA02 , C348A01 , CS241C01-Q1 , CS241C05-Q1 , CS246C01-Q1 , CS348C02-Q1 , OMAP-L132 , OMAP-L137 , OMAP-L138 , S470AV336LYSQRB , TMS470R1A288 , TMS470R1A384 , TMS470R1A64 , TMS470R1B1M , TMS470R1B512 , TMS470R1B768
所有加载映像段均为已初始化的数据段。在没有 ROMS 指令的情况下,加载映像段的加载/运行地址是加载映像段中的第一个输入段的加载地址。如果使用了 SECTIONS 指令,且通过使用 paddr 参数给出了另一个加载地址,则将使用此地址。
加载映像格式始终会创建一个加载映像目标文件。加载映像目标文件的格式根据输入文件来确定。该文件没有标记为可执行,且不包含入口点。默认加载映像目标文件的名称是 ti_load_image.obj。可以使用 --outfile 选项更改此名称。在创建加载映像时,只有一个 --outfile 选项有效,系统会忽略所有其他 --outfile 选项。
一个输入映像中的段不得与另一个输入映像中的段重叠。如果段重叠,十六进制转换器会发出错误消息。
如果使用 SECTIONS 指令或 --boot 选项创建了引导表,则必须使用 ROMS 指令。