ZHCUAV7Z september 1995 – march 2023 66AK2E05 , 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , AM1705 , AM1707 , AM1802 , AM1806 , AM1808 , AM1810 , AM5K2E04 , C346BA02 , C348A01 , CS241C01-Q1 , CS241C05-Q1 , CS246C01-Q1 , CS348C02-Q1 , OMAP-L132 , OMAP-L137 , OMAP-L138 , S470AV336LYSQRB , TMS470R1A288 , TMS470R1A384 , TMS470R1A64 , TMS470R1B1M , TMS470R1B512 , TMS470R1B768
程序需要先放入目标器件的存储器中,然后才能执行。加载 通过使用程序的代码和数据来初始化器件存储器,从而准备程序以供执行的过程。加载程序 可能是器件上的另一个程序、外部代理(例如,调试器)或可能在上电后初始化自身的器件,这被称为引导加载 或 自举加载。
加载程序负责在程序启动之前在存储器中构建加载映像。加载映像是执行前程序在存储器中的代码和数据。加载的具体内容取决于环境,例如是否存在操作系统。此节介绍了裸机器件的几种加载方案。此部分并不是详尽无遗。
可以通过以下方式加载程序: