ZHCUAV7Z september 1995 – march 2023 66AK2E05 , 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , AM1705 , AM1707 , AM1802 , AM1806 , AM1808 , AM1810 , AM5K2E04 , C346BA02 , C348A01 , CS241C01-Q1 , CS241C05-Q1 , CS246C01-Q1 , CS348C02-Q1 , OMAP-L132 , OMAP-L137 , OMAP-L138 , S470AV336LYSQRB , TMS470R1A288 , TMS470R1A384 , TMS470R1A64 , TMS470R1B1M , TMS470R1B512 , TMS470R1B768
根据应用需求选择启动模型。ROM 模型会在引导例程期间完成更多工作。RAM 模型会在加载应用程序期间完成更多工作。
如果您的应用程序可能需要频繁 RESET(重置)或者是独立的应用程序,那么 ROM 模型可能是更好的选择,因为引导例程拥有初始化 RAM 变量所需的所有数据。不过,对于具有操作系统的系统,那么可能最好使用 RAM 模型。
在 EABI ROM 模型中,C 引导例程会将数据从 .cinit 段复制到要初始化的变量对应的运行时位置。
在 EABI RAM 模型中,启动时不会生成 .cinit 记录。