ZHCUAV7Z september 1995 – march 2023 66AK2E05 , 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , AM1705 , AM1707 , AM1802 , AM1806 , AM1808 , AM1810 , AM5K2E04 , C346BA02 , C348A01 , CS241C01-Q1 , CS241C05-Q1 , CS246C01-Q1 , CS348C02-Q1 , OMAP-L132 , OMAP-L137 , OMAP-L138 , S470AV336LYSQRB , TMS470R1A288 , TMS470R1A384 , TMS470R1A64 , TMS470R1B1M , TMS470R1B512 , TMS470R1B768
加载映像是一个目标文件,其中包含一个或多个可执行文件的加载地址和已初始化段。加载映像目标文件可用于 ROM 屏蔽,也可在后续的链接步骤中重新链接。
多个命令行选项可用于控制使用 --load_image 时所生成文件的格式。这些选项的功能如下:
这些命令行选项在节 12.2.1中介绍。