ZHCUAV7Z september 1995 – march 2023 66AK2E05 , 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , AM1705 , AM1707 , AM1802 , AM1806 , AM1808 , AM1810 , AM5K2E04 , C346BA02 , C348A01 , CS241C01-Q1 , CS241C05-Q1 , CS246C01-Q1 , CS348C02-Q1 , OMAP-L132 , OMAP-L137 , OMAP-L138 , S470AV336LYSQRB , TMS470R1A288 , TMS470R1A384 , TMS470R1A64 , TMS470R1B1M , TMS470R1B512 , TMS470R1B768
--ram_model 和 --rom_model 选项促使链接器使用 C 编译器所需的链接惯例。这两个选项都通知链接器该程序是一个 C 程序并且需要一个启动例程。
如果您使用不编译任何 C/C++ 文件的链接器命令行,则必须使用 --rom_model 或 --ram_model 选项。如果命令行在需要时未能包含这些选项之一,则您将看到消息“warning: no suitable entry-point found; setting to 0”(警告: 没有找到合适的入口点;设置为 0)。
如果您使用单个命令行进行编译和链接,则 --rom_model 是默认选项。如果使用了 --rom_model 或 --ram_model 选项,该该选项必须跟在 --run_linker 选项之后。