ZHCUAV7Z september 1995 – march 2023 66AK2E05 , 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , AM1705 , AM1707 , AM1802 , AM1806 , AM1808 , AM1810 , AM5K2E04 , C346BA02 , C348A01 , CS241C01-Q1 , CS241C05-Q1 , CS246C01-Q1 , CS348C02-Q1 , OMAP-L132 , OMAP-L137 , OMAP-L138 , S470AV336LYSQRB , TMS470R1A288 , TMS470R1A384 , TMS470R1A64 , TMS470R1B1M , TMS470R1B512 , TMS470R1B768
C/C++ #include 预处理器指令由编译器在转换步骤期间透明地进行处理。#include 可根据需要像在 C/C++ 源代码中一样进行多层嵌套。汇编指令 .include 和 .copy 不需要在 .cdecls 中使用。使用命令行 --include_path 选项指定要搜索包含文件的额外路径,就像 C 编译时那样。