ZHCUAM0A January   2018  – July 2021 TPS563240 , TPS563249

 

  1.   TPS563249EVM-031 17V、3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
  6. 4测试设置
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7修订历史记录

引言

TPS563249 是一款单通道、自适应导通时间 D-CAP3™ 模式同步降压转换器,只需极少的外部元件。D-CAP3 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为 1.4 MHz 的标称值。TPS563249 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS563249 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS563249 直流/直流转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 3A 的输出。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS563249EVM-031 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可在 4.5V 至 17V 输入范围内以 3A 电流提供 3.3V 的输出。本用户指南介绍了 TPS563249EVM-031 的性能。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM输入电压 (VIN) 范围输出电流 (IOUT) 范围
TPS563249EVM-0314.5V 至 17V0A 至 3A