ZHCUAM0A January   2018  – July 2021 TPS563240 , TPS563249

 

  1.   TPS563249EVM-031 17V、3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
  6. 4测试设置
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7修订历史记录

更改

这些评估模块旨在帮助了解 TPS563249 的特性。此模块可能会做出一些修改。

要改变 EVM 的输出电压,需要改变电阻器 R1 的阻值。更改 R1 的阻值可以更改 0.60 V 以上的输出电压。特定输出电压下的 R1 阻值可以使用Equation1 计算得出。

Equation1. GUID-B279C52C-3D23-40DC-B710-63E62AFDCCA4-low.gif

表 3-1 列出了一些常见输出电压下的 R1 阻值。请注意,表 3-1 中给出的值是标准值,并不是使用表 3-1 计算出的准确值。

表 3-1 建议的元件值
输出电压 (V)R1 (kΩ)R2 (kΩ)L1 (µH)C5 + C6 (µF)
最小值典型值最大值
16.6510.00.330.56110 至 44
1.057.510.00.330.56110 至 44
1.21010.00.330.681.510 至 44
1.51510.00.470.821.510 至 44
1.82010.00.5612.210 至 44
2.531.610.00.6812.210 至 44
3.345.310.00.821.53.310 至 44
573.210.011.53.310 至 44
6.597.610.012.23.310 至 44