ZHCUAM0A January   2018  – July 2021 TPS563240 , TPS563249

 

  1.   TPS563249EVM-031 17V、3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
  6. 4测试设置
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7修订历史记录

性能规格汇总

表 2-1 中提供了 TPS563249EVM-031 性能规格的汇总。除非另有说明,提供的规格适用于 12V 输入电压和 3.3 V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 2-1 TPS563249EVM-031 性能规格汇总
规格测试条件最小值典型值最大值单位
VIN输入电压4.51217V
CH1输出电压3.3V
工作频率VIN = 12V,IOUT = 3 A1.4MHz
输出电流范围03A