ZHCUAM0A
January 2018 – July 2021
TPS563240
,
TPS563249
TPS563249EVM-031 17V、3A 稳压器评估模块
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
4
测试设置
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
5
电路板布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
7
修订历史记录
4.2
启动步骤
在启动过程中,请执行以下步骤:
确保覆盖 JP1(使能端控制)引脚 1 和 2 处的跳线,以将 EN 分流至 GND,从而禁用输出。
向 VIN (J1-1) 和 GND (J1-2) 施加适当的输入电压。
将 JP1(使能控制)上的跳线从引脚 1 和 2(EN 和 GND)移动到引脚 2 和 3(EN 和 V
IN
)以启用输出。