ZHCUAM0A January 2018 – July 2021 TPS563240 , TPS563249
如表 4-1 中所示,TPS563249EVM-031 附带输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 3A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 3A。必须尽可能减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP1 可监测 VIN 输入电压,而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP7 作为接地基准的情况下,TP6 用于监测输出电压。
参考 标识符 | 功能 |
---|---|
J1 | VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围) |
J2 | VOUT,3A 时为 3.3 V(最大值) |
JP1 | EN 控制。将 EN 分流至 GND 以禁用,将 EN 分流至 VIN 以启用。 |
TP1 | VIN 正监测点 |
TP2 | GND 监控测试点 |
TP3 | EN 测试点 |
TP4 | 开关节点测试点 |
TP5 | 环路响应测量测试点 |
TP6 | VOUT 正监测点 |
TP7 | GND 监控测试点 |
TP8 | GND 监控测试点 |