ZHCUAM0A
January 2018 – July 2021
TPS563240
,
TPS563249
TPS563249EVM-031 17V、3A 稳压器评估模块
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
4
测试设置
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
5
电路板布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
7
修订历史记录
6
原理图、物料清单和参考文献