ZHCUAM0A January 2018 – July 2021 TPS563240 , TPS563249
表 6-1 显示了 TPS563249EVM-031 BOM。
标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 | 备选器件型号 | 备选制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
!PCB1 | 1 | 印刷电路板 | BSR031 | 不限 | - | - | ||
C1、C4 | 2 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1uF,25V,±10%,X5R,0603 | 0603 | GRM188R61E104KA01D | Murata | ||
C2、C3 | 2 | 10uF | 电容,陶瓷,10µF,25V,±10%,X5R,1206 | 1206 | GRM31CR61E106KA12L | Murata | ||
C6 | 1 | 22uF | 电容,陶瓷,22µF,10V,±10%,X7R,1206 | 1206 | GRM31CR71A226KE15L | Murata | ||
J1、J2 | 2 | 端子块,3.5mm 间距,2x1,TH | 7.0x8.2x6.5mm | ED555/2DS | On-Shore Technology | |||
JP1 | 1 | 接头,100mil,3x1,锡,TH | 接头,3 引脚,100mil,锡 | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions | |||
L1 | 1 | 1.5uH | 电感器,屏蔽鼓芯,超通量,1.5µH,11A,0.0078Ω,SMD | WE-HC4 | 744311150 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) | ||
R1 | 1 | 45.3kΩ | 电阻器,45.3 千欧,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW060345K3FKEA | Vishay-Dale | ||
R2、R4 | 2 | 10.0k | 电阻器,10.0k 欧姆,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW060310K0FKEA | Vishay-Dale | ||
R3、R5 | 2 | 0 | 电阻,0 欧姆,5%,0.1W,0603 | 0603 | ERJ-3GEY0R00V | Panasonic | ||
SH-JP1 | 1 | 1x2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 | 969102-0000-DA | 3M | SNT-100-BK-G | Samtec |
TP1、TP2、TP6、TP7 | 4 | 引脚,双转塔,TH | Keystone1502-2 | 1502-2 | Keystone | |||
TP3、TP4、TP5 | 3 | 测试点,微型,红色,TH | 红色微型测试点 | 5000 | Keystone | |||
TP8 | 1 | 测试点,微型,黑色,TH | 黑色微型测试点 | 5001 | Keystone | |||
U1 | 1 | 17V 3A 1.4MHz 同步降压稳压器,DDC0006A (SOT-23-T-6) | TPS563249DDCR | 德州仪器 (TI) | TPS563249DDCT | 德州仪器 (TI) | ||
C5 | 0 | 22µF | 电容,陶瓷,22µF,10V,±10%,X7R,1206 | 1206 | GRM31CR71A226KE15L | Murata | ||
C7 | 0 | 10pF | 电容,陶瓷,10pF,100V,±5%,C0G/NP0,0603 | 0603 | GRM1885C2A100JA01D | Murata | ||
FID1、FID2、FID3 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 基准 | 不适用 | 不适用 |