ZHCUAL5C March   2016  – June 2021 TPS56C215

 

  1.   TPS56C215EVM-762 12A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 可调节 UVLO
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

输出电压设定点

输出电压由 R7 (R(TOP)) 和 R9 (R(BOT)) 构成的电阻分压器网络进行设置。R9 固定为 10.0kΩ。若要改变 EVM 的输出电压,需要改变电阻器 R7 的阻值。更改 R9 的阻值可以更改 0.6V 基准电压 VREF 以上的输出电压。特定输出电压下的 R7 阻值可以使用Equation1 计算。

Equation1. GUID-3C7DCEAE-E78D-4EB5-A9CE-ADC2C83A5B43-low.gif