ZHCUAL5C March   2016  – June 2021 TPS56C215

 

  1.   TPS56C215EVM-762 12A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 可调节 UVLO
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

布局

图 3-1图 3-5 显示了 TPS56C215EVM-762 的电路板布局布线。EVM 的顶层以用户应用的典型方式布局。顶层、底层和内层为
2oz 覆铜。

顶层包含 VIN、VOUT 和 SW 的主要电源布线。另外,顶层还有 TPS56C215 剩余引脚的接线和大部分信号布线,有一大块接地区域。内层 1 是专用接地层,有一个用于安静模拟地的孤岛,单点连接到主电源接地层。内层 2 包含一个额外的大面积接地覆铜区,以及一个额外的 VIN 和 VOUT 覆铜区。底层是另一个接地层,有两个用于输出电压反馈和 BST 电容器连接的额外布线。顶部接地布线连接到底部和内部接地层,并在电路板周围放置多个过孔。

输入去耦电容器和自举电容器全部放置在尽可能靠近 IC 的地方。此外,电压设定点电阻分压器元件保持在 IC 附近。分压器网络连接到稳压点的输出电压,即 TP9 测试点的 VOUT 覆铜线。对于 TPS56C215,可能需要一个额外的输入大容量电容器,具体取决于与输入电源的 EVM 连接。电压设定点分压器、EN 电阻器、SS 电容器、MODE 电阻器和 AGND 引脚等关键模拟电路均端接至内层 1 上的安静模拟地孤岛。

图 3-1 TPS56C215EVM-762 顶部组装
图 3-2 TPS56C215EVM-762 顶部布局布线
图 3-3 TPS56C215EVM-762 内层 1 布局布线
图 3-4 TPS56C215EVM-762 内层 2 布局
图 3-5 TPS56C215EVM-762 底部布局布线