ZHCUAL5C March   2016  – June 2021 TPS56C215

 

  1.   TPS56C215EVM-762 12A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 可调节 UVLO
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

背景

TPS56C215 直流/直流转换器是一款同步降压转换器,可提供高达 14A 的输出电流。输入 (VIN) 额定为 4.5V 至 17V。TPS56C215 使用专有 DCAP3 控制模式,同时使用一个 MODE 引脚来选择输出电流限制、开关频率和强制连续导通模式 (FCCM)/断续导通模式 (DCM) 运行。表 1-1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS56C215 稳压器进行设计时,可实现减小印刷电路板面积。MODE 引脚配置用于 1.2MHz 开关频率、12A 和 DCM 运行。TPS56C215 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS56C215 实现高效率,并在高输出电流下帮助保持低结温。外部分压器能实现可调节的输出电压。此外,TPS56C215 还提供可调慢速启动、欠压锁定输入以及电源正常输出。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM输入电压范围输出电流范围
TPS56C215EVM-762VIN = 4.5 V 至 17 V0 A 至 12 A