ZHCUAL5C March   2016  – June 2021 TPS56C215

 

  1.   TPS56C215EVM-762 12A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 可调节 UVLO
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

输出电压纹波

图 2-8图 2-9图 2-10 显示了 TPS56C215EVM-762 输出电压纹波。负载电流为 10mA、800mA 和 12A。VIN = 12V。纹波电压直接在 TP7 和 TP8 上测量。

GUID-1F63069E-43EF-419B-A114-107356DDA26C-low.gif图 2-8 TPS56C215EVM-762 输出纹波,10mA 负载
GUID-19609436-49EA-435C-9C11-6779C2C7BA42-low.gif图 2-9 TPS56C215EVM-762 输出纹波,800mA 负载
GUID-0DF5FD47-E111-45B5-9A41-434C33674B3A-low.gif图 2-10 TPS56C215EVM-762 输出纹波,12A 负载