ZHCUAL5C March   2016  – June 2021 TPS56C215

 

  1.   TPS56C215EVM-762 12A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 可调节 UVLO
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

性能规格汇总

表 1-2 中提供了 TPS56C215EVM-762 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 1.2V 输出电压。TPS56C215EVM-762 是在 VIN = 4.5V 至 17V 的条件下设计和测试的。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 1-2 TPS56C215EVM-762 性能规格总结
规格测试条件:最小值典型值最大值单位
VIN 电压范围4.51217V
VIN 启动电压内部 UVLOV
VIN 停止电压内部 UVLOV
输出电压设定点1.2V
输出电流范围VIN = 9.2 V 至 14 V012A
线性调整率IO = 6A,VIN = 4.5V 至 17V±0.05%
负载调整率VIN = 12V,IO = 0A 至 12 A–0.02%,
+0.6%
负载瞬态响应IO = 3 A 至 9 A电压变化–30mV
恢复时间50µs
IO = 9 A 至 3 A电压变化30mV
恢复时间50µs
环路带宽VIN = 12V,IO = 6 A135kHz
相位裕度VIN = 12V,IO = 6 A72
输入纹波电压IO = 12 A120mVPP
输出纹波电压IO = 12 A10mVPP
输出上升时间6ms
运行频率1.2MHz
最大效率TPS56C215EVM-762,VIN = 5V,IO = 5.7A82.2%