ZHCUAL5C March   2016  – June 2021 TPS56C215

 

  1.   TPS56C215EVM-762 12A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 可调节 UVLO
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

输入/输出连接

表 2-1 中所示,TPS56C215EVM-762 附带输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线或更好的导线将能够提供 4 A 以上电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线或更高的导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 12 A。必须最大限度地减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP1 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP10 作为接地基准的情况下,TP9 用于监测输出电压。

表 2-1 EVM 连接器和测试点
参考标识符功能
J1VIN 输入电压连接器。(请参阅表 1-1以了解 VIN 范围)
J210A 下 1.2V(最大值)
J3用于实现使能的 2 引脚接头。将 EN 接地可禁用,断开可启用。VOUT
J4VOUT,在最大值 10 A 下为 1.2 V
TP1VIN 测试点
TP2VIN 连接器上的 GND 测试点
TP3慢速启动 (SS) 测试点
TP4PGOOD 测试点
TP5VREG5 测试点
TP6分压器网络和输出之间的测试点。用于环路响应测量
TP7SW 节点测试点
TP8AGND 测试点
TP9VOUT 测试点
TP10GND 测试点