表 2-1 中提供了 TPS562200EVM-601 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 1.05V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
表 2-1 TPS562200EVM-601 性能规格汇总规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|
| 输入电压范围 (VIN) | | 4.5 | 12 | 17 | V |
CH1 | 输出电压 | | | 1.05 | | V |
运行频率 | VIN = 12V,IO = 2A | | 650 | | kHz |
输出电流范围 | | 0 | | 2 | A |
过流限值 | VIN = 12V,LO = 2.2µH | | | | A |
输出纹波电压 | VIN = 12V,IO = 2A | | 20 | | mVPP |