ZHCUAF2A January 2014 – August 2021 TPS562200
数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印刷电路板 | PWR601 | 不限 | ||
2 | 10uF | 电容,陶瓷,10uF,25V,+/-10%,X5R,0805 | 0805 | C2012X5R1E106K125AB | TDK |
1 | 0.01uF | 电容,陶瓷,0.01µF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | C1608X7R1H103K | TDK |
1 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | C1608X7R1H104K | TDK |
2 | 22µF | 电容,陶瓷,22uF,6.3V,+/-20%,X5R,1206 | 1206 | C3216X5R0J226K | TDK |
2 | 2x1 | 连接端子块,2 位,3.81mm,TH | 2 位端子块 | 1727010 | Phoenix Contact |
1 | 1x3 | 接头,TH,100mil,1x3,镀金,在隔离器以上 230mil | PBC03SAAN | PBC03SAAN | Sullins Connector Solutions |
1 | 2.2µH | 电感器,电源线,磁屏蔽,±30% | 6.9mmx7.2mm | CLF7045T2R2N | TDK |
1 | 热转印打印标签,1.250"(宽)x 0.250"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签 1.25"(高)x 0.250"(宽) | THT-13-457-10 | Brady | |
1 | 10.0k | 电阻,10.0k 欧姆,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW060310K0FKEA | 威世达勒 |
2 | 0 | 电阻,0 欧姆,5%,0.1W,0603 | 0603 | ERJ-3GEY0R00V | Panasonic |
1 | 18.7k | 电阻,18.7kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW060318K7FKEA | Vishay-Dale |
1 | 49.9k | 电阻,49.9kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW060349K9FKEA | Vishay-Dale |
1 | 1x2 | 分流器,2mm,镀金,黑色 | 2mm 分流器,顶部闭合 | 2SN-BK-G | Samtec |
2 | 红色 | 测试点,微型,红色,TH | 红色微型测试点 | 5000 | Keystone |
2 | 黑色 | 测试点,微型,黑色,TH | 黑色微型测试点 | 5001 | Keystone |
2 | 白色 | 测试点,微型,白色,TH | 白色微型测试点 | 5002 | Keystone |
1 | 黄色 | 测试点,微型,黄色,TH | 黄色微型测试点 | 5004 | Keystone |
1 | 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 17V 输入、2A 同步降压 SWIFT 转换器,DDC0006A | DDC0006A | TPS562200DDC | 德州仪器(TI) | |
0 | 电容,陶瓷,0603 | 0603 | |||
0 | 电容,陶瓷,1206 | 1206 | |||
0 | 电容,陶瓷,0603 | 0603 | |||
0 | RES,0603 | 0603 |