ZHCUAF2A January   2014  – August 2021 TPS562200

 

  1.   TPS562200EVM-601 2A SWIFT 稳压器评估
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局布线
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

关断

相对于 VIN 的 TPS562200EVM-601 关断波形显示在图 4-12 中。负载 = 1Ω 电阻。

GUID-37BCF028-4D0D-4BCF-8A52-0124A3857B09-low.gif图 4-12 TPS562200EVM-601 相对于 VIN 的关断

相对于 EN 的 TPS562200EVM-601 关断波形显示在图 4-13 中。负载 = 1Ω 电阻。

GUID-94104E54-B04C-4947-B2E7-88B44CA88B90-low.gif图 4-13 TPS562200EVM-601 相对于 EN 的关断