ZHCUAF2A January   2014  – August 2021 TPS562200

 

  1.   TPS562200EVM-601 2A SWIFT 稳压器评估
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局布线
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

引言

TPS562200 是一款单通道、自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,只需极少的外部元件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为 650 kHz 的标称频率。TPS562200 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS562200 实现高效率,并帮助在高输出电流下保持低结温。TPS562200 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 2A 的输出。输出电压范围为 0.8V 至 6.5V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS562200EVM-601 评估模块 (EVM) 是单通道同步降压转换器,可通过 4.5V 至 17V 的输入在 2A 电流下提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPS562200EVM-601 的性能。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM 输入电压范围 输出电流范围
TPS562200EVM-601 VIN = 4.5V 至 17V 0A 至 2A