ZHCUAF2A January   2014  – August 2021 TPS562200

 

  1.   TPS562200EVM-601 2A SWIFT 稳压器评估
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局布线
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

启动

图 4-10 中显示了相对于 VIN 的 TPS562200EVM-601 启动波形。负载 = 1Ω 电阻。

GUID-C05FFA6F-F9FB-45B4-B27D-5BCCD0A1F6B3-low.gif图 4-10 TPS562200EVM-601 相对于 VIN 的启动

图 4-11 中显示了相对于使能端 (EN) 的 TPS562200EVM-601 启动波形。负载 = 1Ω 电阻。

GUID-1C773EC6-5C63-480B-95E7-532813623A23-low.gif图 4-11 TPS562200EVM-601 相对于 EN 的启动