ZHCUAF2A January   2014  – August 2021 TPS562200

 

  1.   TPS562200EVM-601 2A SWIFT 稳压器评估
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局布线
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

输出电压设定点

若要改变 EVM 的输出电压,需要改变电阻器 R5 的阻值。更改 R5 的阻值可以更改 0.765V 以上的输出电压。特定输出电压下的 R5 阻值可以使用Equation1 计算得出。

Equation1. GUID-6A835D97-BC87-4EB1-A914-16E0432289DC-low.gif

表 3-1 列出了一些常见输出电压下的 R5 阻值。对于 1.8V 或以上的更高输出电压,可使用前馈电容器 (C9) 来提高相位裕度。印刷电路板上提供了此元件 (C9) 的焊盘。请注意,表 3-1 中给出的值是标准值,并不是使用表 3-1 计算出的准确值。

表 3-1 输出电压
输出电压
(V)
R5
(kΩ)
R6
(kΩ)
C9
(pF)
L1
(µH)
C6 + C7 +C8
(µF)
最小值典型值最大值
1.015.449.91.52.24.720-68
1.0518.749.91.52.24.720-68
1.228.749.91.52.24.720-68
1.547.549.91.52.24.720-68
1.868.149.9可选,最大 10pF1.52.24.720-68
2.511349.9可选,最大 10pF2.23.34.720-68
3.316549.9可选,最大 10pF2.23.34.720-68
5.027449.9可选,最大 10pF3.34.74.720-68
6.537449.9可选,最大 10pF3.34.74.720-68