ZHCUAF2A January   2014  – August 2021 TPS562200

 

  1.   TPS562200EVM-601 2A SWIFT 稳压器评估
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局布线
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

输入/输出连接

表 4-1 中所示,TPS562200EVM-601 附带输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 2A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 2A。必须尽可能减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP1 可监测 VIN 输入电压,而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP8 作为接地基准的情况下,TP7 用于监测输出电压。

表 4-1 连接和测试点
参考标识符功能
J1VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围)
J2VOUT,2A 时为 1.05V(最大值)
JP1EN 控制。将 EN 分流至 GND 以禁用,将 EN 分流至 VIN 以启用。
TP1VIN 正监测点
TP2GND 监控测试点
TP3EN 测试点
TP4开关节点测试点
TP5环路响应测量测试点
TP6VOUT 正监测点
TP7GND 监控测试点