ZHCUAE0 March   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功能
    1. 2.1 ADC EVM 数据采集
    2. 2.2 DAC EVM 图形发生器
  5. 3硬件配置
    1. 3.1 电源连接
    2. 3.2 开关、跳线和 LED
      1. 3.2.1 开关和按钮
      2. 3.2.2 跳线
    3. 3.3 LED
      1. 3.3.1 电源和配置 LED
      2. 3.3.2 备用 LED
      3. 3.3.3 连接器
        1. 3.3.3.1 SMA 连接器
        2. 3.3.3.2 FPGA 夹层卡 (FMC+) 连接器
        3. 3.3.3.3 JTAG 连接器
        4. 3.3.3.4 USB I/O 连接
  6. 4软件启动
    1. 4.1 安装说明
    2. 4.2 USB 接口和驱动程序
  7. 5下载固件

SMA 连接器

TSW14J58 有 5 个 SMA 连接器。表 3-4 定义了这些连接器:

表 3-4 SMA 连接器
组件 连接器 说明
J12 REFCLKP1 备用外部 FPGA 参考时钟+。必须安装 C527 并移除 C552 才能使用此输入。这连接到 FPGA 时钟输入焊球 H7
J13 REFCLKN1 备用外部 FPGA 参考时钟–。必须安装 C528 并移除 C553 才能使用此输入。这连接到 FPGA 时钟输入焊球 H6
J31 SYNCA 3V3 CMOS 逻辑 SYNC 输出。J21 必须在引脚 1–2 之间安装分流器才能启用此输出。该信号由 FPGA 焊球 J15 提供。J34 的引脚 2–3 上的分流器可启用 SYNCA LED。
J32 SYNCB 3V3 CMOS 逻辑 SYNC 输出。J21 必须在引脚 1–2 之间安装分流器才能启用此输出。该信号由 FPGA 焊球 G14 提供。J34 的引脚 2–3 上的分流器可启用 SYNCB LED。
J36 SYNCC 3V3 CMOS 逻辑 SYNC 输出。J21 必须在引脚 1–2 之间安装分流器才能启用此输出。该信号由 FPGA 焊球 G19 提供。
J33 TRIG IN FPGA 引脚 G12 的 3V3 CMOS 逻辑触发器输入。J34 的引脚 2–3 上的分流器启用 TRIG IN LED。
注:

SYNCA、SYNCB 和 SYNCC SMA 用于从 FPGA 提供外部 SYNC 信号。每个 SYNC 信号的电缆应具有相同的长度,以确保信号同时到达使用这些 SYNC 的所有电路板。TRIG IN SMA 连接器可用于从外部源触发 FPGA。所有四个 SMA 都使用 3V3 逻辑 CMOS 信号。EVM 具有板载转换器,可将这些输入/输出设置为 FPGA 的正确电压电平。