ZHCUAE0 March   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功能
    1. 2.1 ADC EVM 数据采集
    2. 2.2 DAC EVM 图形发生器
  5. 3硬件配置
    1. 3.1 电源连接
    2. 3.2 开关、跳线和 LED
      1. 3.2.1 开关和按钮
      2. 3.2.2 跳线
    3. 3.3 LED
      1. 3.3.1 电源和配置 LED
      2. 3.3.2 备用 LED
      3. 3.3.3 连接器
        1. 3.3.3.1 SMA 连接器
        2. 3.3.3.2 FPGA 夹层卡 (FMC+) 连接器
        3. 3.3.3.3 JTAG 连接器
        4. 3.3.3.4 USB I/O 连接
  6. 4软件启动
    1. 4.1 安装说明
    2. 4.2 USB 接口和驱动程序
  7. 5下载固件

功能

TSW14J58EVM 具有一个业界通用 FMC+ 连接器,可直接与 TI JESD204B ADC、DAC 和 AFE EVM 连接。FMC+ 载板连接器与 FMC 夹层连接器兼容。当与 ADC EVM 结合使用时,高速串行数据由 Xilinx® Kintex® UltraScale® + FPGA 进行采集、解串行化和格式化。然后,数据存储到外部 DDR4 存储器组中,使 TSW14J58 能够存储多达 1.536G 的 16 位数据样本。为了在主机 PC 上采集数据,FPGA 从存储器中读取数据,并通过高速 16 位并行接口进行传输。连接至并行转换器的板载高速 USB 3.0 可将 FPGA 接口与主机 PC 和 GUI 桥接在一起。

在图形发生器模式下,TSW14J58 为受测的 DAC EVM 生成所需的测试图形。这些图形通过 USB 接口从主机 PC 发送到 TSW14J58。FPGA 将接收到的数据存储到板载 DDR4 存储器模块中。然后,存储器中的数据由 FPGA 读取,并通过 FMC+ 接口连接器传输到 DAC EVM。该电路板包含一个 200MHz 振荡器,用于生成 DDR4 参考时钟和一个通用时钟。图 2-1 显示了 TI TSW14J58 评估模块。

GUID-20210129-CA0I-RWNP-DJTD-KFXW95GQSN98-low.jpg图 2-1 TSW14J58EVM

TSW14J58 的主要特性包括:

  • 与 JESD204B 向后兼容(子级:0 1、2)
  • 支持确定性延迟
  • 串行通道速度高达 24.5Gbps
  • 16 个路由收发器通道
  • 24Gb DDR4 SDRAM(分成两组,每组 3 个独立的 256 × 16、4Gb SDRAM)。四分之一速率 DDR4 控制器,支持高达 1200MHz 操作
  • 1.536G 的 16 位板载存储器样本
  • 对于备用 FMC+ 信号支持 1.8V CMOS IO 标准
  • 通用 200MHz 振荡器
  • 板载 FTDI FT601Q-B USB 3.0 器件,用于与 FPGA 并行连接
  • 板载 FTDI FT4232H USB 2.0 器件,用于 FPGA JTAG 接口(下载固件)和通用 I/O 接口(用于连接板载功能和 FMC+)
  • 通过 FMC+ 端口或 SMA 提供的收发器参考时钟
  • 由 TI HSDC PRO 软件支持
  • 使用 Xilinx Vivado 开发工具开发的 FPGA 固件。
    • JESD RX IP 内核,支持:
      • 可通过 USB 和 JTAG 重新配置的 JESD 内核参数:L、M、K、F、HD、S 等等
      • 可通过 USB 和 JTAG 访问的 ILA 配置数据
      • 通过 USB 和 JTAG 启用或禁用通道对齐和字符替换
    • JESD TX IP 内核,支持:
      • 可通过 USB 和 JTAG 重新配置的 JESD 内核参数:L、M、K、F、HD、S 等等
      • 可通过 USB 和 JTAG 访问的 ILA 配置数据
      • 动态可重新配置的收发器数据速率。
    • 串行通道工作范围为 1Gbps 至 24.5Gbps

图 2-2 显示了 TSW14J58 EVM 的方框图。

GUID-20210129-CA0I-SJW6-JFL1-5L49GTP23CFQ-low.gif图 2-2 TSW14J58EVM 方框图