ZHCUAE0 March   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功能
    1. 2.1 ADC EVM 数据采集
    2. 2.2 DAC EVM 图形发生器
  5. 3硬件配置
    1. 3.1 电源连接
    2. 3.2 开关、跳线和 LED
      1. 3.2.1 开关和按钮
      2. 3.2.2 跳线
    3. 3.3 LED
      1. 3.3.1 电源和配置 LED
      2. 3.3.2 备用 LED
      3. 3.3.3 连接器
        1. 3.3.3.1 SMA 连接器
        2. 3.3.3.2 FPGA 夹层卡 (FMC+) 连接器
        3. 3.3.3.3 JTAG 连接器
        4. 3.3.3.4 USB I/O 连接
  6. 4软件启动
    1. 4.1 安装说明
    2. 4.2 USB 接口和驱动程序
  7. 5下载固件

电源和配置 LED

TSW14J58 EVM 上有多个 LED,用于指示电源是否存在以及 FPGA 的状态。有关这些 LED 的说明,请参阅表 3-3

表 3-3 TSW14J58 器件的电源和配置 LED 说明
组件 说明
D4 如果 USB2.0 器件上电,则亮起
DS4 USB3.0 FT601 器件唤醒
DS5 如果在 EVM 和主机 PC 之间连接了 USB3.0 电缆,则亮起
D16 如果固件已加载到 FPGA 中,则亮起
D17 上电后和加载固件后亮起
DS20 如果存在 5.5V 电压且电源开关接通,则亮起
TXSYNC EVM 上电时亮起
RXSYNC 未使用
TX Active 未使用
RX Active EVM 上电时亮起。加载固件时熄灭
GT_Pwr Good EVM 上电时亮起。加载固件时熄灭
SYSREFT Done

未使用

DDR Calib EVM 上电和加载固件时亮起
PLL Lock EVM 上电和加载固件时亮起