ZHCUAE0 March   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功能
    1. 2.1 ADC EVM 数据采集
    2. 2.2 DAC EVM 图形发生器
  5. 3硬件配置
    1. 3.1 电源连接
    2. 3.2 开关、跳线和 LED
      1. 3.2.1 开关和按钮
      2. 3.2.2 跳线
    3. 3.3 LED
      1. 3.3.1 电源和配置 LED
      2. 3.3.2 备用 LED
      3. 3.3.3 连接器
        1. 3.3.3.1 SMA 连接器
        2. 3.3.3.2 FPGA 夹层卡 (FMC+) 连接器
        3. 3.3.3.3 JTAG 连接器
        4. 3.3.3.4 USB I/O 连接
  6. 4软件启动
    1. 4.1 安装说明
    2. 4.2 USB 接口和驱动程序
  7. 5下载固件

电源连接

TSW14J58EVM 硬件设计为以 +5.5V 直流单电源电压运行。电源输入由 SW5 开关的开/关状态控制。在插入提供的电源线之前,请确保此开关处于关闭位置。将电源线的连接器端插入 EVM 的 J2。将电源线的正极红线端连接到额定电流至少为 5 安培的电源的 +5.5V 直流输出端。将负极黑线连接到电源的 RETURN 或 GND。还可以通过向红色测试点 TP18 提供 +5.5V 直流并返回到任何黑色 GND 测试点来为此电路板供电。例如,TSW14J58 在上电时消耗大概 0.6A 的电流,而在以 24.33Gpbs 的线路速率从 AFE 采集 8 个通道的数据时消耗大概 3A 的电流。

注:

TSW14J58EVM 的典型电源电压范围为 5.5V,功耗约为 16.5W。由于 HSDC Pro 采集数据时电流消耗会增加,因此建议为 TSW14J58EVM 提供至少 5A 的额定电源。