ZHCUAE0 March   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功能
    1. 2.1 ADC EVM 数据采集
    2. 2.2 DAC EVM 图形发生器
  5. 3硬件配置
    1. 3.1 电源连接
    2. 3.2 开关、跳线和 LED
      1. 3.2.1 开关和按钮
      2. 3.2.2 跳线
    3. 3.3 LED
      1. 3.3.1 电源和配置 LED
      2. 3.3.2 备用 LED
      3. 3.3.3 连接器
        1. 3.3.3.1 SMA 连接器
        2. 3.3.3.2 FPGA 夹层卡 (FMC+) 连接器
        3. 3.3.3.3 JTAG 连接器
        4. 3.3.3.4 USB I/O 连接
  6. 4软件启动
    1. 4.1 安装说明
    2. 4.2 USB 接口和驱动程序
  7. 5下载固件

引言

TI TSW14J58 评估模块 (EVM) 是下一代图形发生器和数据采集卡,用于评估新款 TI JESD204C_B 器件系列高速模数转换器 (ADC) 与数模转换器 (DAC) 的性能。对于 ADC,通过在使用高质量、低抖动时钟和高质量输入频率时利用 JESD204C_B 接口采集所采样的数据,TSW14J58 可用于演示数据表的性能规格。使用 Xilinx® JESD204C IP 内核,可对 TSW14J58 进行动态配置,以支持 1Gbps 到 24.5Gbps 的通道速度(1 到 16 个通道)。结合附带的 High-Speed Data Converter Pro 图形用户界面 (GUI),这套完整的系统从 ADC EVM 采集数据样本并进行评估,然后生成所需的测试图形并发送至 DAC EVM,并且使用 AFE EVM(收发器模式)同时执行这两项任务。