ZHCUAE0 March 2021
TSW14J58EVM 具有一个 Xilinx® Kintex® UltraScale® XCKU5P 器件,该器件要求在每次下电上电运行时下载固件。所需的固件文件是随软件包提供的特殊 .bin 格式的文件。GUI 使用的文件当前位于以下目录中:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J58 Details\Firmware。
要加载固件,在 GUI 建立连接后,点击 GUI 左上角的 Select ADC 窗口右侧的下拉箭头,然后选择要评估的器件(例如 ADC12DJ3200_JMODE0_2G_3G),如图 5-1 所示。
GUI 会提示用户更新 ADC 的固件。点击“Yes”。GUI 将显示消息“Downloading Firmware, Please Wait”。软件现在将固件从 PC 加载到 FPGA,这一过程大约需要 6 秒。完成后,GUI 会在右下角报告接口类型,并且 LED D16、D17、DDR Calib 和 PLL lock 应全部变为白色。
有关将 TSW14J58EVM 与 TI ADC 或 DAC JESD204C_B 串行接口 EVM 结合使用的信息,请参阅 www.ti.com 上提供的 High Speed Data Converter Pro GUI 用户指南 和单独的 EVM 用户指南。
如果显示如图 5-2 所示的消息,请验证所有跳线均处于默认位置,并且电源和 USB 状态 LED 亮起。如果 5.5V 电源状态 LED 熄灭,则外部电源可能存在问题。确保该电源可以拉出至少 5A 的电流。如果可用电流过低,这可能会阻止下载固件。拔下并重新安装 USB 连接器,然后尝试连接到电路板。如果此操作失败,请关闭然后打开电源开关,以重新初始化加电序列发生器,尝试纠正此问题。