ZHCUA35A April   2012  – February 2022 TPS51219

 

  1.   用于笔记本电脑电源的 TPS51219EVM-630 高性能单路同步降压控制器
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 2电气性能规格
  5. 3原理图
  6. 4测试设置
    1. 4.1 测试设备
    2. 4.2 建议的测试设置
  7. 5测试步骤
    1. 5.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 5.2 测试点列表
    3. 5.3 设备停机
  8. 6性能数据和典型特性曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 负载调节
    3. 6.3 线路调节
    4. 6.4 负载瞬态
    5. 6.5 输出纹波
    6. 6.6 开关节点电压
    7. 6.7 导通/关断波形
    8. 6.8 输出 0.5V 预偏置导通波形
  9. 7EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 8物料清单
  11. 9修订历史记录

电气性能规格

表 2-1 TPS51219EVM-630-001 电气性能规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
电压范围 VIN 电压 8 12 20 V
最大输入电流 VIN = 8V,IOUT = 20A 3 A
空载输入电流 VIN = 8V,IOUT = 0A 0.2 mA
电压范围 V5IN 电压 4.5 5 5.5 V
最大输入电流 V5IN = 5V,VIN = 12V,IOUT = 20A 20 mA
空载输入电流 V5IN = 5V,VIN = 12V,IOUT = 0A 0.5 mA
输出特性
输出电压,VOUT VIN = 12V,IOUT = 10 A 1.05 V
输出负载电流,IOUT 20 A
输出电压调节 线性调节:VIN = 8V 至 20V,VOUT = 1.05V,IOUT = 20A 0.2%
负载调节:VIN = 12V,VOUT = 1.05V,IOUT = 1mA 至 20A 0.2%
输出电压纹波 VIN = 12V,VOUT = 1.05V,IOUT = 20A 15 mVpp
输出过流 27 A
系统特性
开关频率 VIN = 8V,VOUT = 1.05V,IOUT = 10A 500 kHz
峰值效率 VIN = 12V,VOUT = 1.05V 89.3%
满负载效率 VIN = 12V,VOUT = 1.05V,IOUT = 20A 85.4%
工作温度 25 °C