ZHCUA35A April   2012  – February 2022 TPS51219

 

  1.   用于笔记本电脑电源的 TPS51219EVM-630 高性能单路同步降压控制器
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 2电气性能规格
  5. 3原理图
  6. 4测试设置
    1. 4.1 测试设备
    2. 4.2 建议的测试设置
  7. 5测试步骤
    1. 5.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 5.2 测试点列表
    3. 5.3 设备停机
  8. 6性能数据和典型特性曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 负载调节
    3. 6.3 线路调节
    4. 6.4 负载瞬态
    5. 6.5 输出纹波
    6. 6.6 开关节点电压
    7. 6.7 导通/关断波形
    8. 6.8 输出 0.5V 预偏置导通波形
  9. 7EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 8物料清单
  11. 9修订历史记录

建议的测试设置

GUID-19885A96-64DA-4C3E-A723-1150E2246124-low.gif图 4-2 TPS51219EVM-630 建议测试设置

图 4-2 是建议用于评估 TPS51219EVM 的测试设置。在 ESD 工作站上工作时,请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。

输入连接:

  1. 在连接直流源 VIN 之前,建议将来自 VIN 的源电流限制为最大 10A。确保 VIN 初始设置为 0V 并按图 4-2 所示进行连接。
  2. 在连接直流源 V5IN 之前,建议将来自 V5IN 的源电流限制为最大 1A。确保 V5IN 初始设置为 0V 并按图 4-2 所示进行连接。
  3. 在 TP11 (VIN) 和 TP12 (VIN_GND) 上连接电压表 V1 以测量 VIN 电压,在 TP9 (V5IN) 和 TP10 (V5IN_GND) 上连接 V2 以测量 V5IN 电压,如图 4-2 所示。
  4. 在直流源 VIN 和 J4 之间连接电流表 A1 以测量输入电流。
  5. 在直流源 V5IN 和 J1 之间连接电压表 V2 以测量 5V 输入电流。

输出连接:

  1. 在施加 VIN 和 V5IN 之前,将负载连接到 J12 和 J13 并将负载设置为恒定电阻模式,使灌电流为 0ADC
  2. 在 J6-2 (VSNS) 和 J6-1 (GSNS) 上连接电压表 V3 以测量输出电压。

其他连接:
图 4-2 所示放置风扇并将其打开,确保空气流经 EVM。