ZHCUA35A
April 2012 – February 2022
TPS51219
用于笔记本电脑电源的 TPS51219EVM-630 高性能单路同步降压控制器
商标
1
说明
1.1
典型应用
1.2
特性
2
电气性能规格
3
原理图
4
测试设置
4.1
测试设备
4.2
建议的测试设置
5
测试步骤
5.1
线路/负载调节和效率测量步骤
5.2
测试点列表
5.3
设备停机
6
性能数据和典型特性曲线
6.1
效率
6.2
负载调节
6.3
线路调节
6.4
负载瞬态
6.5
输出纹波
6.6
开关节点电压
6.7
导通/关断波形
6.8
输出 0.5V 预偏置导通波形
7
EVM 装配图和 PCB 布局
8
物料清单
9
修订历史记录
5.3
设备停机
关断负载。
关断 V5IN 和 VIN。
关闭风扇。