ZHCUA35A April   2012  – February 2022 TPS51219

 

  1.   用于笔记本电脑电源的 TPS51219EVM-630 高性能单路同步降压控制器
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 2电气性能规格
  5. 3原理图
  6. 4测试设置
    1. 4.1 测试设备
    2. 4.2 建议的测试设置
  7. 5测试步骤
    1. 5.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 5.2 测试点列表
    3. 5.3 设备停机
  8. 6性能数据和典型特性曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 负载调节
    3. 6.3 线路调节
    4. 6.4 负载瞬态
    5. 6.5 输出纹波
    6. 6.6 开关节点电压
    7. 6.7 导通/关断波形
    8. 6.8 输出 0.5V 预偏置导通波形
  9. 7EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 8物料清单
  11. 9修订历史记录

说明

TPS51219EVM 评估模块 (EVM) 旨在使用 8V 至 20V 的稳压输入,在高达 20A 的负载电流下产生 1.05V 的输出。TPS51219EVM 演示了 TPS51219 在典型低电压应用中采用 D-CAP2™ 模式运行。该 EVM 还提供测试点,用于评估 TPS51219 的性能。