ZHCUA35A April   2012  – February 2022 TPS51219

 

  1.   用于笔记本电脑电源的 TPS51219EVM-630 高性能单路同步降压控制器
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 2电气性能规格
  5. 3原理图
  6. 4测试设置
    1. 4.1 测试设备
    2. 4.2 建议的测试设置
  7. 5测试步骤
    1. 5.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 5.2 测试点列表
    3. 5.3 设备停机
  8. 6性能数据和典型特性曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 负载调节
    3. 6.3 线路调节
    4. 6.4 负载瞬态
    5. 6.5 输出纹波
    6. 6.6 开关节点电压
    7. 6.7 导通/关断波形
    8. 6.8 输出 0.5V 预偏置导通波形
  9. 7EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 8物料清单
  11. 9修订历史记录

测试设备

电压源 VIN:输入电压源 VIN 必须是能够提供 10ADC 电流的 0V 至 20V 可变直流电源。将 VIN 连接到 J4,如图 4-2 中所示。

电压源 V5IN:输入电压源 V5IN 必须是能够提供 1ADC 电流的 0V 至 5V 可变直流电源。将 V5IN 连接到 J1,如图 4-2 中所示。

万用表:

  • V1:TP11 (VIN) 和 TP12 (VIN_GND) 处的 VIN
  • V2:TP10 (V5IN) 和 TP9 (V5IN_GND) 处的 V5IN
  • V3:J6-2 处的 VSNS 和 J6-1 处的 GSNS
  • A1:VIN 输入电流
  • A2:V5IN 输入电流

输出负载:输出负载必须是一个恒定电阻模式的电子负载,在 1.05V 电压下支持 0ADC 至 30ADC 电流。

示波器:可以使用数字或模拟示波器来测量输出纹波。必须针对以下条件来设置示波器:

  • 1MΩ 阻抗
  • 20MHz 带宽
  • 交流耦合
  • 1μs/div 水平分辨率
  • 20mV/div 垂直分辨率

测试点 J6 可用于使用带有最短引线式接地线夹的无源探针来测量差分输出纹波电压。对于开关节点电压测量,可以使用 TP7 和 TP8,方法是将无源探针尖端穿过 TP7 并将接地筒固定在 TP8 上,如图 4-1 所示。在本例中,由于接地环路较大,使用引线接地可能会产生额外的噪声。

GUID-6A5B8A72-0E58-4224-8DEA-610661AE9B3B-low.gif图 4-1 开关节点电压的尖端和接地筒测量

风扇:在运行过程中,此 EVM 上的某些元件可能会变热,达到 60°C 的温度。建议使用一个 200–400 LFM 的小型风扇来降低 EVM 运行时的元件温度。风扇未运行时不得探测 EVM。

建议线规:

  1. VIN 到 J4(8V 至 20V 输入)
    每个输入连接的建议线规是 1 × AWG 14,导线总长度小于 4 英尺(2 英尺用于输入,2 英尺用于返回)。
  2. V5IN 到 J1(5V 输入)
    每个输入连接的建议线规是 1 × AWG 18,导线总长度小于 4 英尺(2 英尺用于输入,2 英尺用于返回)。
  3. J12 到负载
    最低建议线规是 2 × AWG 14,导线总长度小于 4 英尺(2 英尺用于输入,2 英尺用于返回)。