ZHCUA35A
April 2012 – February 2022
TPS51219
用于笔记本电脑电源的 TPS51219EVM-630 高性能单路同步降压控制器
商标
1
说明
1.1
典型应用
1.2
特性
2
电气性能规格
3
原理图
4
测试设置
4.1
测试设备
4.2
建议的测试设置
5
测试步骤
5.1
线路/负载调节和效率测量步骤
5.2
测试点列表
5.3
设备停机
6
性能数据和典型特性曲线
6.1
效率
6.2
负载调节
6.3
线路调节
6.4
负载瞬态
6.5
输出纹波
6.6
开关节点电压
6.7
导通/关断波形
6.8
输出 0.5V 预偏置导通波形
7
EVM 装配图和 PCB 布局
8
物料清单
9
修订历史记录
5.1
线路/负载调节和效率测量步骤
确保将负载设置为恒定电阻模式并且灌电流为 0A
DC
。
确保在施加 VIN 和 V5IN 之前,EVM 上的 SW1 处于 OFF 位置。
将 VIN 从 0V 增至 8V。使用 V1 测量输入电压。
将 V5IN 从 0V 增至 5V。使用 V2 测量输入电压。
将 SW1 转动到 ON 位置以启用控制器。
将负载从 0A
DC
改为 20A
DC
;VOUT 必须保持在负载调节范围内。
将 VIN 从 8V 改为 20V;VOUT 必须保持在线路调节范围内。
将负载降至 0A。
将 SW1 转动到 OFF 位置以禁用控制器。
将 V5IN 降至 0V。
将 VIN 降至 0V。