ZHCU952A November   2016  – February 2022 TPS546C20A

 

  1.   采用堆叠式两相评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 4.2.7 建议使用的线规
    3. 4.3 建议使用的测试设置
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 6.3 效率测量
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载调节
    3. 7.3  线路调节
    4. 7.4  瞬态响应
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  控制开启
    7. 7.7  控制关闭
    8. 7.8  两相之间的电流共享
    9. 7.9  控制环路波特图
    10. 7.10 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10截图
    1. 10.1 Fusion GUI 屏幕截图
  13. 11修订历史记录

Fusion GUI 屏幕截图

启动 Fusion GUI 时,选择 IC_DEVICE_ID图 10-1)作为扫描模式,以查找 TPS546C20A

GUID-3EAC7740-CC4D-4465-BADC-2B87F958862E-low.png图 10-1 选择器件扫描模式
  • 使用 Limits & On/Off 选项卡(图 10-2)配置以下各项:
    • Vref (Vout_Command)
    • OC 故障和 OC 警告
    • OT 故障和 OT 警告(内核温度)
    • 电源正常状态限制
    • 故障响应
    • UVLO
    • 开/关配置
    • 软启动时间(导通上升)
    • 裕度电压

更改一个或多个可配置参数后,可以通过点击 Store DefaultAll 将这些更改与非易失性存储器相关联。执行此操作后,系统会打开 confirm selection 弹出窗口,如果确认,这些更改便会与非易失性存储器相关联,从而将所有修改内容存储到非易失性存储器中。

对于 Vref 和软启动时间的修改内容,为了让更改在下次上电时生效,还应检查 Advanced 选项卡中的 DIS_VSEL图 10-4),并将其存储到非易失性存储器中。

环路控制器器件和环路跟随器器件连接到同一总线接口,可以使用右上角的下拉菜单切换视图屏幕。在两相堆叠系统中,如果检测到器件为环路跟随器,则会在 GUI 中禁用大多数可配置参数(图 10-7)。

GUID-B64B272E-2F2A-442E-A674-0F50784D83EC-low.pngGUID-470E815A-9AB0-4602-AB5D-7496A865BDAF-low.png图 10-2 配置 – U1 和 U2 的限制和开/关

更改开/关配置时,系统会打开一个弹出窗口,其中包括选项的详细信息(图 10-3)。

GUID-2277E836-DE3C-49BB-9880-59C7CBD40AB5-low.png图 10-3 “ON/OFF Control”弹出窗口
  • 使用 Advanced 选项卡(图 10-4)配置以下各项:
    • OPTIONS:MFR_SPECIFIC_21 寄存器
    • API_OPTIONS:MFR_SPECIFIC_32 寄存器
GUID-FECFBA65-DAE2-453C-8750-1CC480F47327-low.png图 10-4 配置 – Advanced

可以在 SMBALERT # Mask 选项卡(图 10-5)中找到和配置可屏蔽的 SMBALERT 源。

GUID-9972658F-FB94-4CF5-9C74-9B16BD8EF339-low.png图 10-5 配置 – SMBALERT # Mask

设备信息、“User Scratch Pad”、“Write Protection”选项,以及 Vout Scale LoopVout Transition RateIout Cal Offset 的配置可以在 Device Info 选项卡(图 10-6)中找到。

GUID-DDE9BE77-FC6A-4CE1-975E-0D939230E92F-low.png图 10-6 配置 – Device Info

使用 All Config 选项卡(图 10-7)配置所有可配置参数,该选项卡中还会显示其他详细信息,例如十六进制编码。

GUID-21E40D0A-A804-42E8-AAE6-B9266768CCAF-low.png图 10-7 配置 – All Config

选择 Monitor 屏幕(图 10-8)后,屏幕会改为显示器件所衡量参数的实时数据。此屏幕包含以下各项:

  • VOUTIoutTemperaturePout 的图表
  • Start/Stop Polling,它可以打开/关闭数据的实时显示
  • 快速访问“On/Off config”
  • 控制引脚激活和 OPERATION 命令
  • 裕度控制
  • 清除故障。选择 Clear Faults 即可清除之前的所有故障标志。

两个器件堆叠在一起时,环路控制器或环路跟随器器件的 IOUT 读数是器件本身支持的负载电流,因此 Iout 读数为总负载的一半。

GUID-2500D479-BB3D-4438-B862-8CBA092B9950-low.pngGUID-46060CD8-FA98-435F-A506-4CE09D6BA3CD-low.png图 10-8 总负载为 10A 时的“Monitor”屏幕

在左下角选择 Status 屏幕(图 10-9)即可显示器件的状态。

GUID-8845B772-FAD8-43FE-A07A-291EA2EC628F-low.pngGUID-73C577D9-9D2C-4479-B97C-389541E3A4EF-low.png图 10-9 “Status”屏幕