ZHCU952A November   2016  – February 2022 TPS546C20A

 

  1.   采用堆叠式两相评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 4.2.7 建议使用的线规
    3. 4.3 建议使用的测试设置
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 6.3 效率测量
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载调节
    3. 7.3  线路调节
    4. 7.4  瞬态响应
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  控制开启
    7. 7.7  控制关闭
    8. 7.8  两相之间的电流共享
    9. 7.9  控制环路波特图
    10. 7.10 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10截图
    1. 10.1 Fusion GUI 屏幕截图
  13. 11修订历史记录

配置步骤

  1. 调整输入电源以提供 4VDC,将电流限制为 1A。
  2. 为 EVM 施加输入电压。请参阅图 4-1,了解连接和测试设置。
  3. 启动 Fusion GUI 软件。更多信息,请参阅Topic Link Label10中的屏幕截图。
  4. 根据需要配置 EVM 运行参数。
  5. EVM 上的 VSEL 和 SS 引脚电阻器会在上电时 对 VOUT_COMMAND 和 TON_RISE 进行编程。默认情况下,器件会忽略内部非易失性存储器中存储的值,并将电阻器的编程值写入相应的寄存器。如果将 OPTIONS (MFR_SPECIFIC_21) (E5h) 中的 DIS_VSEL 位修改为 1(默认值为 0),初始 VOUT_COMMAND 便会与内部非易失性存储器中存储的值相同。详细信息,请参阅数据表。

默认情况下,U1 配置为环路控制器,U2 配置为环路跟随器;U1 的 PMBUS 地址为 36(十进制),U2 的 PMBUS 地址为 37(十进制)。这两个地址都是固定的。

可以通过 PMBUS 接口使用不同的地址配置或监控这两个器件。