ZHCU952A November   2016  – February 2022 TPS546C20A

 

  1.   采用堆叠式两相评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 4.2.7 建议使用的线规
    3. 4.3 建议使用的测试设置
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 6.3 效率测量
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载调节
    3. 7.3  线路调节
    4. 7.4  瞬态响应
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  控制开启
    7. 7.7  控制关闭
    8. 7.8  两相之间的电流共享
    9. 7.9  控制环路波特图
    10. 7.10 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10截图
    1. 10.1 Fusion GUI 屏幕截图
  13. 11修订历史记录

采用 Fusion GUI 配置 EVM

此 EVM 上的 TPS546C20A 在出厂时进行了预配置。请参阅表 5-1,查看从配置文件中获取的关键出厂配置参数简短列表。

表 5-1 关键出厂配置参数
地址(十六进制) 地址(十进制) 器件 ID 名称
0x44 36 TPS546C20A U1
0x44 37 TPS546C20A U2
常规
命令代码 命令
代码
(十六进制)
编码(十六进制) 解码 备注
VIN_OFF 0x36 0xF010 4.0 V 关断电压
VIN_ON 0x35 0xF012 4.5V 导通电压
IOUT_CAL_OFFSET 0x39 0xE000 0.0000 A PMBUS 读数的电流偏移量
IOUT_OC_FAULT_LIMIT 0x46 0xF854 42A OC 故障级别
IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 0x47 0xFF 重启 对 OC 故障的响应
IOUT_OC_WARN_LIMIT 0x4A 0xF84A 37 A OC 警告级别
VOUT_COMMAND 0x21 0x0133 0.6V 基准电压
VOUT_MIN 0x2B 00B3h 0.35V 最小基准电压
VOUT_MAX 0x24 0x034D 1.65V 最大基准电压
VOUT_TRANSITION_RATE 0x27 0xD03C 1mV/us 输出电压转换率
VOUT_SCALE_LOOP 0x29 0xF004 1 主控制环路的输出感应缩放比
PCT_OV_UV_WRN_FLT_LIMITS 0xD6 0x00 UV FAULT 83% 输出 OV/UV 设置,参考标称基准电压
UV WARN 88%
OV WARN 112%
OV FAULT 117%
VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 0x41 0xBF 重启 输出过压故障响应
VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 0x45 0xBF 重启 输出欠压故障响应
ON_OFF_CONFIG 0x02 0x16 仅 CNTL,高电平有效。 控制信号和操作命令
操作 0x01 0x00 操作不用于启用调节 可用于控制器件开/关
OT_FAULT_LIMIT 0x4F 0x0091 145°C OT 故障级别
OT_WARN_LIMIT 0x51 0x0078 120°C OT 警告级别
OT_FAULT_RESPONSE 0x50 0x3F 忽略 对过热故障的响应
TON_DELAY 0x60 0x0000 0ms 导通延迟
TON_RISE 0x61 0x0003 3ms 软启动时间
TON_MAX_FAULT_LIMIT 0x62 0x0000 禁用 输出电压达到调节的上限
TOFF_DELAY 0x64 0x0000 0ms 关断延迟
TOFF_FALL 0x65 0x0000 0ms 软停止下降时间

如果需要将 EVM 配置为上述出厂设置之外的设置,可以使用 TI Fusion Digital Power Designer 软件重新配置。在启动软件之前,必须为 EVM 施加输入电压,这样 TPS546C20A 才能对 GUI 做出响应,而 GUI 才能识别器件。EVM 的默认配置在输入电压为 4.5V 时开始转换,因此,为了避免在配置期间发生任何转换器活动,应施加低于 4.5V 的输入电压。建议施加的电压为 4V。