ZHCU952A November   2016  – February 2022 TPS546C20A

 

  1.   采用堆叠式两相评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 4.2.7 建议使用的线规
    3. 4.3 建议使用的测试设置
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 6.3 效率测量
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载调节
    3. 7.3  线路调节
    4. 7.4  瞬态响应
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  控制开启
    7. 7.7  控制关闭
    8. 7.8  两相之间的电流共享
    9. 7.9  控制环路波特图
    10. 7.10 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10截图
    1. 10.1 Fusion GUI 屏幕截图
  13. 11修订历史记录

效率测量

为了评估动力总成(器件和电感器)的效率,请务必在正确的位置测量电压。这是十分必要的,否则测量将包含与动力总成本身无关的损耗。覆铜迹线以及输入和输出连接器上的压降所产生的损耗与动力总成效率无关,不应包含在效率测量的范围之内。

输入电流可以在输入线的任意点进行测量,而输出电流可以在被测输出线的任何位置进行测量。

表 6-2 展示了输入电压和输出电压的测量点。通过测量 VIN 和 VOUT 可计算效率。采用这些测量点时,效率测量不包含连接器和 PCB 迹线产生的损耗。

表 6-2 改善效率测量的测试点
测试点节点名称说明备注
VOUT
TP7PVIN1VIN1+ 的输入电压测量点这对测试点与 U1 的 PVIN/GND 引脚相连。器件引脚输入端子之间的压降不在效率测量的范围之内。
TP23PGND1VIN1– (GND) 的输入电压测量点
TP28Eff_Vo1VOUT1+ 的输出电压测量点这对测试点与距离电感器最近的 Vout/GND 点相连。电感器输出点与输出端子之间的压降不在效率测量的范围之内。
TP34Eff_GND1VOUT1– (GND) 的输出电压测量点