ZHCU952A November   2016  – February 2022 TPS546C20A

 

  1.   采用堆叠式两相评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 4.2.7 建议使用的线规
    3. 4.3 建议使用的测试设置
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 6.3 效率测量
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载调节
    3. 7.3  线路调节
    4. 7.4  瞬态响应
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  控制开启
    7. 7.7  控制关闭
    8. 7.8  两相之间的电流共享
    9. 7.9  控制环路波特图
    10. 7.10 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10截图
    1. 10.1 Fusion GUI 屏幕截图
  13. 11修订历史记录

说明

TPS546C20AEVM2-746 是一款带有两个堆叠式 TPS546C20A 器件的两相降压转换器。它使用标称电压为 12V 的总线,可在高达 70A 的负载电流下产生 0.9V 的稳压输出TPS546C20AEVM2-746 旨在演示 TPS546C20A 在两相低输出电压应用中的堆叠运行情况,同时提供许多测试点来评估器件的性能。通过更改组装的元件,可以将 TPS546C20AEVM2-746 改装为两个单独的单相降压转换器。请参阅 TPS546C20ATPS546C20A 具有 PMBus 的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器数据表,详细了解单相配置。