ZHCU952A November   2016  – February 2022 TPS546C20A

 

  1.   采用堆叠式两相评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 4.2.7 建议使用的线规
    3. 4.3 建议使用的测试设置
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 6.3 效率测量
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载调节
    3. 7.3  线路调节
    4. 7.4  瞬态响应
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  控制开启
    7. 7.7  控制关闭
    8. 7.8  两相之间的电流共享
    9. 7.9  控制环路波特图
    10. 7.10 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10截图
    1. 10.1 Fusion GUI 屏幕截图
  13. 11修订历史记录

建议使用的线规

  • 将输入 VIN 和 GND 连接到 J2 和 J3 (GND)(12V 输入)– 建议使用的线规是 AWG #12,导线总长度不到 2 英尺(1 英尺用于输入,1 英尺用于返回)。
  • 输出 J8/J7 和 GND J10/J11(0.9V 输出)– 建议使用的最小线规是 AWG #10,导线总长度不到 2 英尺(1 英尺用于输出,1 英尺用于返回)。