ZHCU952A November   2016  – February 2022 TPS546C20A

 

  1.   采用堆叠式两相评估模块
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 典型应用
    3. 1.3 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 万用表
      3. 4.2.3 输出负载
      4. 4.2.4 示波器
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 4.2.7 建议使用的线规
    3. 4.3 建议使用的测试设置
    4. 4.4 测试点、跳线和连接器列表
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 6.3 效率测量
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载调节
    3. 7.3  线路调节
    4. 7.4  瞬态响应
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  控制开启
    7. 7.7  控制关闭
    8. 7.8  两相之间的电流共享
    9. 7.9  控制环路波特图
    10. 7.10 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10截图
    1. 10.1 Fusion GUI 屏幕截图
  13. 11修订历史记录

控制环路增益和相位测量步骤

TPS546C20AEVM2-746 EVM 在 VOUT 的反馈环路中包含一个 49.9Ω 串联电阻。该电阻可在测试点 TP14/TP15 访问,以进行环路响应分析。这些测试点应在环路响应测量中作为环路的扰动注入点使用。请参阅表 6-1 中的说明。

表 6-1 环路响应测量的测试点列表
测试点节点名称说明备注
TP14CHA1VOUT 的反馈分压器的输入此节点的扰动幅度应小于 30mV
TP15CHB1VOUT 的结果输出可以采用网络分析器通过 CH-B/CH-A 配置测量波特

一次只能测量一个输出,步骤如下:

  1. 按照图 4-1 中所述设置 EVM。
  2. 对于 VOUT,将网络分析器的隔离变压器从 TP14 连接到 TP15。
  3. 将输入信号测量探头连接到 TP14。将输出信号测量探头连接到 TP15。
  4. 将两个探头通道的接地导线连接到 TP11。
  5. 在网络分析器上通过 TP15/TP14(输出/输入)测量波特。