ZHCADX2 March 2024 LM76003 , UCC27282 , UCC27288
在此模式下,Q1 保持关断状态,而 Q2 逐渐导通。图 3-5 显示了模式 3 下的等效电路。
假设功率级的输入电压为 VCC。由于 Q2 的导通过程,HS 节点中的电压可以从 Vd2 快速增加到 VCC。因此,HB 接地电压会相应升高。这会使自举二极管变为反向偏置,会发生反向恢复过程,反向电流会流过自举二极管。这是造成栅极驱动器损坏的主要风险。