ZHCADX2 March 2024 LM76003 , UCC27282 , UCC27288
为了正确实现此设计,V2 必须大于 V1。
当 V2 大于 V1 时,自举二极管可以始终保持反向偏置,这意味着 V1 只能为栅极驱动器和低侧 FET 的内部电路供电。驱动高侧 FET 的能量可来自 V2。
根据前面的分析,我们还可以提高栅极驱动器的电流能力来避免风险。建议添加外部自举二极管,如肖特基二极管或快速恢复二极管。
也可以只使用半桥栅极驱动器,而无需内置自举二极管。因为在本设计中,自举二极管可以一直在反向偏置下工作,所以我们只需移除该二极管,这样就不存在电源振幅要求。例如,我们可以使用 UCC27888 来简化设计流程。