我们分析一下为什么高占空比会导致自举二极管中产生高电流应力,首先假设不涉及电源 V2。以优化器为例,在从降压模式到直通模式的转换过程结束时,高侧 FET 占空比接近 100%,低侧 FET 占空比接近 0%,图 3-1 显示了 PWM 信号的时间图。在转换期间有四种运行模式。图 3-2 显示了系统的等效电路。
- 蓝线:低侧 MOSFET 栅源 PWM 信号
- 绿线:高侧栅源 PWM 信号
在实际应用中,产生这些电源的常用方法是使用具有多个绕组的 Fly-Buck 或反激式拓扑。假设两个电源由不同的绕组产生,并且分别连接到 VDD、GND、HB 和 HS。为了便于理解,下面对不同模式进行了分析。